Agent anticorrosion

Agent anticorrosion SKF LGAF 3E
Agent anticorrosion SKF LGAF 3E - Rouille de contact
Rouille de contact
LGAF 3E est une pâte d'aspect gras, de texture lisse conçue pour prévenir la rouille de contact provoquée par de très légères oscillations ou des vibrations pouvant rendre le démontage difficile.
  • Réduction de la rouille de contact, ce qui permet un démontage plus facile des roulements
  • Glissement assuré pour les montages à ajustement libre comme les cribles vibrants, les roulements de roues de camions ou d'automobiles
  • Démontage facile de composants utilisés dans l'industrie : écrous, boulons, flasques, goujons, roulements, pions de centrage, accouplements, vérins à vis, pointes de tour, tringles, arbres cannelés
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Pot de 0,5 kgLGAF 3E/0.5
Seau de 30 kgLGAF 3E/30
Caractéristiques techniques
DésignationLGAF 3E/(conditionnement)
Classe de consistance NLGI2
ÉpaississantLithium
CouleurBeige
Type d'huile de baseMinérale/Synthétique
Plage de températures de fonctionnement, °C (°F)-25 à 250 (-13 à 482)
Viscosité de l'huile de base :
40 °C, mm2/s185
Pénétration DIN ISO 2137 :
Pénétration sans malaxage, 10-1 mm265 – 300
Protection anticorrosion :
SKF Emcor - norme ISO 110070 - 1
Résistance à l'eau
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C2 max.
Séparation d'huile
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, %1 - 2
Performances EP
Diamètre de calotte DIN 51350/5, 800 N, mm0,9
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N3000
SKF logo