Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska draku letadla

Spolupráce se společností zajišťující kompletní škálu řešení vám umožní optimalizovat strategii dodavatelského řetězce. To rovněž znamená, že máte pro své účely k dispozici ty nejlepší řešení, které současné technologie nabízejí.

Díky pokrytí širokého rozsahu použití, i ve velmi znečištěných prostředích, a se zohledněním vašich potřeb vizuální kontroly nebo bezúdržbového provozu nabízí SKF Aerospace řešení i pro vás. Výsledkem úzkých vztahů, které SKF Aerospace udržuje se svými zákazníky, je nepřekonatelná znalost jejich potřeb, díky níž je možné poskytovat nejvhodnější řešení.


Nejširší nabídka řešení

Jelikož se společnost SKF Aerospace zavázala k tomu, že bude nacházet nejlepší řešení pro vaše aplikace, tak usiluje neustále o zachování své vedoucí pozice ve vývoji nových technologií ložisek pro draky letadel.
SKF Aerospace se díky nabídce řady technologií a nejširšího rozsahu řešení pohybuje na předním místě v žebříčku výhod. Tým techniků SKF je schopen navrhnout, zrealizovat a poskytnout nejefektivnější řešení pro vaše aplikaceí, od samomazných po elastomerová, kov/kov, keramická a lehká ložiska.

Jednotky draků letadel

Tým techniků SKF se věnuje neustálému vývoji nových systémů. To nám umožňuje nabízet dílčí sestavy výrobků, např. díly pro draky letadel na bázi kompozitních technologií a integrovaných ložiskových řešení, integrovaných a souběžně konstruovaných řešení, a také integrovaných a souběžně konstruovaných řešení ložisek a tyčí/vzpěr.

Udržitelnost

Snížení hmotnosti, zvýšení specifického výkonu, delší životnost a nižší nároky na údržbu - jádrem toho všeho je udržitelnost. Přinášením těchto charakteristik svým zákazníkům zajišťujeme udržitelnější budoucnost celého světa.

Aerospace Titanium Spherical plain bearing , an SKF Beyond Zero solution

The titanium spherical plain bearings are used for different functions within the aircraft:
-Landing gear attachment
-Pylon to wing attachment
-Flight control
The Aerospace titanium spherical plain bearing is categorized as a “Designed for environment” solution as its design properties reduce the weight and impact aircraft CO2 emission.

Titanium spherical bearing compared to conventional steel/copper beryllium one is inherently eco-friendly, as the manufacturing process uses less of hazardous elements Bronze and chromium.
The product will bring positive environmental impact and potential CO2 savings by :
- Reducing use of hazardous elements Bronze and chromium.
- CO2 savings

Podívejte se na celé portfolio SKF BeyondZero

SKF logo