Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení vysokorychlostního motoru s permanetním magnetem pro provzdušňovací ventilátory

Snižujete náklady na energii u čističek odpadních vod?

Motor s permanentním magnetem pro provzdušňovací ventilátor
Systémy provzdušňovacích ventilátorů jsou místem, kde lze začít. U středně velké čističky může být v provozu dva až pět odstředivých vzduchových ventilátorů, které se budou ze 40-80 % podílet na celkové spotřebě energie závodu. Ale se systémem vysokorychlostního motoru s permanentním magnetem od SKF mohou být provzdušňovací ventilátory až o 40 % energeticky účinnější než běžné křídlové ventilátory.

Zkuste to s kompletním magnetickým systémem od SKF

Řešení motor s permanentním magnetem od SKF kombinují nejmodernější bezkontaktní technologii vysokorychlostního motoru s permanentním magnetem (PMM), aktivní magnetické ložisko (AMB) s integrovaným řídicím systémem a pohon s proměnlivou rychlostí (VSD)..
U odstředivých vzduchových ventilátorů se energetické účinnosti a spolehlivosti v této kombinaci může vyrovnat jen málo technologií. A pouze společnost SKF ji poskytuje jako kompletní balíček řešení z jediného zdroje.

Výhody SKF PMM pro ventilátory

  • Snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO)
  • Snížení spotřeby energie o 10-40 %
  • Zvýšení provozní trvanlivosti a spolehlivosti
  • Překročení míry střední doby mezi poruchami (MTBF) 100 000 hodin
  • Snížení opotřebení součástí
  • Eliminace rizika znečištění oleje
  • Snížení hlučnosti až o 30 %
  • Menší konstrukce
SKF logo