Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Magnetický systém SKF

Energeticky efektivní řešení pro odstředivé kompresory a dmychadla

Na základě výkonnostních výhod motorů s permanentními magnety poskytují magnetické systémy SKF ekonomicky a energicky efektivní řešení pro odstředivé vzduchové kompresory a dmychadla. Řešení kombinuje magnetická ložiska s motorem s pemanentními magnety, a navíc s integrovaným ovládacím systémem a pohonem s proměnými otáčkami.

Vyšší spolehlivost díky magnetickému systému SKF

Motor SKF s permanentními magnety, vysoce účinný (až do 98 %), extrémně kompaktní velikosti a odolný, se zvláště dobře hodí pro odstředivé vzduchové kompresory a dmychadla. Na rozdíl od indukčních motorů s převodovkami a mechanickými ložisky jsou vysokootáčkové motory SKF s permanentními magnety s přímým pohonem vybaveny magnetickými ložisky a nabízejí následující výhody:
  • Více než 10% zvýšení energetické účinnosti v porovnání s běžnými ložisky
  • Proměnlivé otáčky pro široký provozní rozsah, včetně provozu v blízkosti rázové oblasti
  • Kompaktní konstrukce, menší půdorys
  • Snížené nároky a náklady na údržbu
  • 100% vzduch – žádné zbytky oleje a žádná kontaminace
  • Značné snížení hlučnosti

Video o řešeních SKF pro odstředivé kompresory pro chladicí techniku



SKF logo