Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové sady SKF Explorer pro kompresory

Optimalizace výkonnosti pro šroubové kompresory

Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem
Ložiskové sady SKF Explorer omezují nutnost seřizování vůle rotorové hlavy a umožňují tak rychlejší a snadnější montáž a zlepšenou výkonnost. Předem sestavené ložiskové sady pro kompresory připravené k okamžité montáži umožňují vysoké provozní otáčky a přesnost chodu P5 s rozměrovou přesností P6. Individuálně speciálně spárované sady mají jen 50 % standardní tolerance díry a obsahují:

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s různými stykovými úhly
Sady kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem SKF Explorer mají stykové úhly 30°/15° a díky tomu umožňují vyšší otáčky a méně prokluzování. Volitelné přídavné mazací otvory na vnějším kroužku umožňují cirkulaci mazacího oleje a nižší provozní teploty.

Sady čtyřbodového kuličkového ložiska a jednořadého kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem
Díky pouze dvěma ložiskům namísto tří mohou ložiskové sady QJ a SRACBB přenášet vysoké axiální sily v převládajícím axiálním směru, stejně jako zpětné axiální sily v opačném směru.

Sady čtyřbodového kuličkového ložiska a válečkového ložiska
Tyto ložiskové sady umožňují snadnější a spolehlivější ustavení citlivé rotorové hlavy šroubového kompresoru.
SKF logo