Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem třídy SKF Explorer
Navržená pro rychlejší, chladnější, klidnější a delší provoz

Ložiska ve šroubových kompresorech musí přenášet axiální a radiální zatížení, a současně udržovat přesnou polohu rotorů. Z tohoto důvodu jsou klíčovými provozními parametry vůle a tuhost.
SKF spolupracuje s předními výrobci kompresorů a díky tomu je schopná zajistit ty nejvyšší požadavky na provozní trvanlivost ložisek – použitím jednořadým kuličkovým ložiskům s kosoúhlým stykem SKF Explorer. Mezi hlavní funkce patří:
- Vysoká únosnost
- Stykový úhel 40°
- Vysoká tuhost
- Schopnost vysokých otáček/rychlostí
- Šest tříd vůle/předpětí
- Přesnost chodu P5
- Extrémně čistá ocel a unikátní tepelné zpracování
Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým třídy SKF Explorer kombinují materiálové a konstrukční inovace, které dokáží zvýšit provozní trvanlivost ložiska až o 300%, a navíc poskytovat mnoho dalších výkonnostních výhod.