Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kompresory

Náročné podmínky v provozu i na trhu

Průmyslové kompresory vždy odolávají náročným provozním podmínkám, ať již je jejich konstrukce či aplikace jakákoli. Situace na trhu i v oblasti předpisů je rovněž stále obtížnější.

Rostoucí celosvětová poptávka podporuje celosvětovou výrobu a konkurenci. Stále vyšší ceny energií a přísnější předpisy mají za následek vývoj energeticky účinnějších a ekologicky příznivějších jednotek. Koncoví uživatelé po celém světě hledají výrobky na klíč a komplexní řešení podpory.

SKF může pomoci

SKF jako přední dodavatel ložisek a inženýrských řešení pro kompresorový průmysl pomáhá výrobcům OEM (originálních zařízení) a provozovatelům zařízení čelit těmto i dalším výzvám již po dlouhá desetiletí.

V těsné spolupráci s předními výrobci vytváří SKF inovativní inženýrská řešení a pokročilá provedení ložisek. Tato řešení umožňují výrobu provoz výkonnějších, bezpečnějších a energeticky účinnějších kompresorů.
SKF logo