Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednofázové indukční motory

Indukční motory jsou nejčastěji používaným pohonem, od zlomku do stovek koňských sil, kde se rychlost otáčení nemění. Jednofázové indukční motory jsou většinou používané v aplikacích s nízkým výkonem. Tedy provedení ložisek hodně závisí na konečné aplikaci motoru. Provedení motorů s malým výkonem jsou:

Indukční motory s pomocnou fází

Tento typ motoru má dobrou účinnost a středně velký rozběhový moment Jsou hodně používány jako hnací motory praček, sušících bubnů a myček na nádobí.

Indukční motory s kapacitním rozběhem

Mají stejnou provozní výkonnost jako indukční motory s pomocnou fází, ale větší rozběhový moment. Jsou používány hlavně jako pohony praček.

Motory s trvale připojeným kondenzátorem

Hlavními vlastnostmi tohoto typu motoru je vysoká účinnost, tichý chod a trvalý reverzační provoz. Jsou vhodné pro použití v širokém rozsahu domácích přístrojů, jako praček, sušících bubnů, ventilátorů a klimatizací.

Jednofázové motory se stíněným pólem

Jsou vhodné pro aplikaci s nízkým výkonem (menším než 200 W). Obvykle se používá v malých domácích ventilátorech.

Řešení

SKF logo