Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednořadá kuličková ložiska pro komutátorové motory

Ložiska používaná v univerzálních motorech musí splnit požadavky na vysoké provozní otáčky a poskytnout dobrou ochranu proti průniku prachových nečistot z kartáčů.

Univerzální motory pohánějící pračky jsou vybaveny kuličkovými ložisky s kovovými kryty. Vnitřní radiální vůle je zvolena na základě požadavků na vysoké otáčky a nízkou hlučnost. Ložiska jsou obvykle naplněna plastickým mazivem, které kombinuje schopnost mazání při vysokých otáčkách a tichý chod.

Požadovaným řešením u vysavačů pro mokré a suché vysávání jsou kuličková ložiska, která jsou vybavena ochranou proti průniku prachových nečistot z kartáčů a vlhkosti. Tam kde prach z kartáčů představuje nebezpečí znečištění, jsou ložiska vybavena kovovými kryty se speciálním labyrintovým provedením. V podmínkách, kde je problémem vlhkost, jsou vhodným řešením pryžová kontaktní těsnění.

V konstrukcích, kde se požadují vysoké otáčky, je optimalizovaná radiální vnitřní vůle a je zvoleno plastické mazivo vhodné pro provozní podmínky.

Pro splnění požadavků konstrukce mohou aplikační inženýři SKF navrhnout vhodné ložiskové uložení.
SKF logo