Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuličková ložiska v pokročilých systémech pohonů

SKF může nabídnout ložiska, která splňují požadavky na vysokou výkonnost pokročilých systémů pohonů.

Nepřítomnost prachových nečistot z kartáčů umožňuje použití kovových krytů jako postačující řešení. Vnitřní radiální vůle je zvolena na základě požadavků na vysoké otáčky a nízkou hlučnost. Ložiska jsou obvykle naplněna plastickým mazivem na celou dobu trvanlivosti, které má vlastnosti pro tichý chod.

Pro dosažení požadované provozní trvanlivosti je potřeba věnovat speciální pozornost volbě plastického maziva a jeho použitého množství. Pro zvýšení přípustných otáček je možné zvolit plastovou klec. V případě potřeby lze navrhnout ložiska s vnitřní geometrií a tolerancemi dílů ložiska, která splní speciální požadavky aplikace.

Pro pokročilé systémy pohonu automobilů vyvinula společnost SKF novou řadu kuličkových ložisek SKF eDrive.

Pro určení vhodného uspořádání ložisek motoru se obraťte na aplikační inženýry SKF.

SKF logo