Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektrohydraulický posilovač řízení

Elektrohydraulické systémy

Elektrohydraulický posilovač řízení používá jednoduchý elektromotor (například komutátorový), který je spojkou přímo spojen s olejovým zubovým čerpadlem. Toto řešení umožňuje zachovat stejnou ovladatelnost vozu a pocit při řízení jako u tradičních hydraulických posilovačů. Olejové čerpadlo dodává energii do hydraulického válce ozubeného hřebenu řízení pouze na základě požadavků ovládání řízení s možností nastavení. Čerpadlo a elektromotor se dodává jako jednotka, volitelně společně s malou olejovou nádrží.

Řešení

SKF logo