Hybridní ložiska SKF pro vysokootáčkové elektromotory

- Vzduchové turbomotory
- Elektromotory
- Pneumatické motory
Hybridní ložiska mají kroužky z ložiskové ocele a valivá tělesa z nitridu křemíku ložiskové kvality. Keramický materiál nitridu křemíku se vyrábí procesem zhutňování prášku, který probíhá při vysoké teplotě (~1800°C) a vysokém tlaku (~200MPa). Specifikovaný proces SKF vytváří celistvý keramický materiál bez poréznosti a s dobrou pevností.
Tato nabídka hybridních ložisek nabízí náhradu běžných celoocelových kuličkových ložisek mazaných plastickým mazivem ve vysokootáčkových elektromotorech.
Zlepšená provozní trvanlivost hybridních ložisek může být dosažena díky:
- Prodloužené životnosti plastického maziva
- Dobré výkonnosti při proudění vzduchu a kondenzaci
- Vysokou odolností proti optřebení vůči částicím nečistot (písek, barvivo, brusivo, ocel, kysličníky železa atd.)
- Odolností proti elektrickému proudu
Odstředivým silám v ložisku
Hybridní ložiska SKF můžou být často použita při vyšších otáčkách než jsou přípustné otáčky standardních kuličkových ložisek mazaných plastickým mazivem uvedených v Hlavním katalogu SKF. To je díky menší měrné hmotnosti nitridu křemíku v porovnání s ocelí. Odstředivá síla keramické kuličky ložiska je 40% síly ocelové kuličky při stejných otáčkách.
Vyšší odstředivá zatížení jsou příčinou vyšších teplot ložiska.