Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Motory pro specifické aplikace

Motory pro specifické aplikace přicházejí na scénu tam, kde končí motory pro běžné použití, a poskytují zákazníkům z různých oborů výkon, na který spoléhají jejich pohony.

Klíčem k úspěchu je spolehlivost

Jak naznačuje jejich název, jsou motory pro specifické aplikace určeny ke splnění velmi specifických požadavků na aplikace a provozní podmínky. Často se jedná o katalogové motory, které byly upraveny ke splnění těchto specifických požadavků. Ve všech případech je však spolehlivost a bezproblémový provoz klíčem k produktivitě. Řešení od SKF mohou pomoct.

Optimalizace výkonu díky SKF

U aplikací, ve kterých běžná ložiska, izolace a maziva došly na okraj svých možností, stačí kontaktovat aplikačního odborníka SKF, který Vám pomůže nalézt správné řešení. Řešení od SKF pro motory pro specifické aplikace Vám pomohou zvýšit výkon motoru, udržet si ziskovost stroje a snížit náklady.
SKF logo