Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska výkonnostní třídy SKF Explorer

Ložiska výkonnostní třídy SKF Explorer

Ložiska výkonnostní třídy SKF Explorer
Zkombinováním svých expertních znalostí v oblasti provedení ložiska, tribologie, metalurgie a výroby strávili inženýři z SKF celé roky tím, aby zajistili co nejdelší provozní trvanlivost ložisek řady Explorer. Výsledkem je nový standard, který je na trhu nepřekonatelný z hlediska výkonnosti ložiska i přesnosti výroby.

Navržena pro optimální výkonnost

Optimalizovat výkonnost i v těch nejnáročnějších aplikacích a podmínkách pomáhá hned několik prvků:
  • Optimalizovaná vnitřní geometrie snižuje tření, opotřebení a vytváření tepla a umožňuje ložiskům SKF Explorer odolávat větším axiálním a/nebo radiálním zatížením.
  • Optimalizovaná valivá tělesa zvládají rozdělení zátížení a snižují úrovně vibrací.
  • Zdokonalené klece zlepšují vedení valivých těles a optimalizují účinek maziva.
  • Progresivní kvalita povrchu snižuje tření a zlepšuje vytváření hydrodynamického mazivového filmu.
  • Mimořádně čistá ocel s vysokou kvalitou materiálu dává ložiskům SKF Explorer mimořádnou pevnost a trvanlivost.
  • Díky jedinečnému procesu tepelného zpracování je zajištěna lepší kontrola tvrdosti, houževnatosti a rozměrové stability ložisek SKF Explorer. 

Modernizace výkonnostní třídy SKF Explorer

Soudečková ložiska SKF Explorer byla nedávno zmodernizována podle nových specifikací výkonnostní třídy SKF Explorer, zahrnujících kombinaci vysoce kvalitní ocele a zlepšeného procesu tepelného zpracování. Výsledek: vynikající rovnováha mezi tvrdostí a houževnatostí, umožňující až dvakrát delší provozní trvanlivost než mělo původní ložisko SKF Explorer.

Ložiska Explorer

SKF logo