Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Velmi objemné motory

Drahé nároky na ložiska

U velmi objemných motorů se nejčastější používá kombinace hydrodynamických ložisek a tělesa. Tato ložiska jsou známa také jako kluzná ložiska a mohou být mimořádně drahá – náklady často činí 8 % z nákladů na stroj.

Existuje však mnoho aplikací objemných motorů, které vlastně technologii hydrodynamických ložisek nevyžadují. Pro tyto aplikace nabízí společnost SKF ideální řešení.

Nákladově efektivní alternativa od SKF

Automaticky naklopitelný systém od SKF byl vyvinut jako méně nákladná alternativa k hydrodynamickému ložisku a obsahuje dvě přírubová tělesa, z nichž každé je vybaveno soudečkovým ložiskem. Tento inovativní systém poskytuje vynikající poměr ceny a výkonu oproti ekvivalentnímu uložení kluzného ložiska.

Řešení

SKF logo