Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuličková ložiska SKF Explorer s nízkým třením

SKF nabízí nový sortiment kuličkových ložisek s těsněním, které nabízejí o 30 % nižší tření při zachování vysoké těsnící schopnosti

Energeticky účinné kuličkové ložisko s těsněním SKF_Průřez
Kuličková ložiska SKF Explorer s nízkým třením snižují třecí ztráty v ložisku min. o 30 % ve srovnání se standardními ložisky SKF. Jsou určena pro mazání plastickým mazivem, pro aplikace s malým až normálním zatížením. Kuličková ložiska SKF Explorer s nízkým třením také nabízí delší provozní trvanlivost a díky nižším ztrátám energie zvyšují účinnost aplikací.

Vlastnosti
• Nový nízkomodulový materiál NBR
• Optimalizovaná vnitřní geometrie
• Vysokootáčková polymerová klec
• Těsnění s nízkým třením pro náročná prostředí
• Dlouhá životnost plastického maziva pro vysokootáčkové aplikace
• Optimalizovaná náplň plastického maziva

Výhody pro zákazníka
• O 30 % nižší tření ve srovnání se standardními ložisky SKF
• Vysoká těsnicí schopnost
• Schopnost vysokých otáček
• Snížená provozní teplota
• Prodloužená provozní trvanlivost
• Řešení lze přizpůsobit podle vnitřních vůlí
• Zlepšená účinnost aplikací
• Kompletní sortiment k dispozici pro vnější průměr až do 52 mm
• Vhodné pro náročné podmínky

Běžné podmínky použití
Optimalizováno pro použití pro aplikace s malým až středním
zatížením.
Podstatné snížení třecího momentu
a delší provozní trvanlivost za následujících
podmínek:
• Poměr zatížení C/P ≥ 8
• Otáčky ≥ 1000 1/min
• Provozní teplota od – 40 °C do 100 °C
SKF logo