Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednořadá kuličková ložiska pro ventilátory

Podokenní a přenosné klimatizace vyžadují tichý chod. SKF může nabídnout kuličková ložiska s vysokou přesností chodu a speciálními tolerancemi díry, pokud si to konstrukce vyžaduje. Mazání pomocí speciálních plastických maziv poskytuje dobrou výkonnost pro potřeby tlumení hluku a vibrací. Vnitřní radiální vůle je zvláště zvolena pro splnění požadavků na tichý chod. Ložiska jsou obvykle dodávána s kovovými kryty, ale pro speciální aplikace mohou být pozinkována. V případě potřeby lze nabídnout polyamidové klece zesílené skelnými vlákny.
SKF logo