Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednotka pro pračky s horním plněním

Běžné pračky s horním plněním mají následující požadavky:

  • Otáčky odstřeďování = 1400 1/min
  • (C/P) = 6 (střední-velké zatížení)
  • Provozní teplota = 90 °C

Patentovaná jednotka vyvinutá SKF spojuje plastový náboj, opěrná ložiska, těsnění se šroubovou pružinou a plastické mazivo.


Výhody

  • Integrované řešení
  • Snížené náklady na montáž
  • Řešení je odolné, spolehlivé a kompletně dodávané z jednoho zdroje
SKF logo