Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění se šroubovou pružinou

Těsnění se šroubovou pružinou je dodáván z materiálu s nízkým třením.

Geometrie břitu (s vlnovkou) zabraňující průniku vody poskytuje neustále vysokou výkonnost a vysokou odolnost. Toto speciální provedení a pryžový materiál s nízkým třením snižují o 10% třecí moment a spotřebu energie v průběhu normálního cyklu praní a snižuje o 20 % třecí moment a spotřebu energie při cyklu odstřeďování.
SKF logo