Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Magnetizovaná ložisková těsnění

Nízká cena za integrované řešení (ložisko + Magnetický výstup + funkce těsnění) respektuje standardní axiální a radiální rozměry standardního ložiska.


Přesné informace:

  • Počet otáček
  • Otáčky
  • Smysl otáčení
  • Relativní poloha/četnost
  • Zrychlení nebo zpomalení

Dvě funkce v jednom řešení (těsnění + magnetický výstup) pomocí skutečné geometrie ložiska. Možnost zachovat stejné rozsah směsí jako dnes pro různé aplikace

Kompozitní magnetizovaný pulzní kroužek je připevněn k vnitřnímu nebo vnějšímu kroužku ložiska. V závislosti na velikosti ložiska je rozdělený na určitý počet severních a jižních pólů.

Kompozitní magnetizované pulzní kroužky jsou připevněny k vnitřnímu a vnějšímu kroužku ložiska. V tomto případě má zákazník možnosti využití řešení v souladu s konečnou aplikací.

SKF logo