Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pryžové axiální těsnění pro buben

Axiální těsnění z pryže poskytuje možnosti snížení počtu součástí, axiální prostor, velmi snadnou montáž. Přizpůsobivost pryže poskytuje možnosti použití různé geometrie pro zmenšení prostoru. Provedení axiálního břitu je schopné absorbovat nesouosost a axiální házení.

Pryž pro tento druh aplikace se vyznačuje nízkým třením.

Tato speciální provedení a pryžový materiál s nízkým třením snižuje v porovnání s radiálním řešením o 45% třecí moment a spotřebu energie v průběhu normálního cyklu praní a snižuje o 50% třecí moment a spotřebu energie při cyklu odstřeďování.

SKF logo