Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Letecký průmysl

Jak dát křídla aplikacím obráběcích strojů

Výrobce vysokorychlostních obráběcích strojů měl dodat speciálně navržené stroje na výrobu obrovských koster letadel. Použitím vysoce přesných ložisek SKF zvýšili provozní trvanlivost vřetena a zlepšili výkonnost strojů. Nyní jsou schopni zajistit vynikající kvalitu povrchu a rychlou akceleraci vřetena v různých osách.

Problém: Účinnost a vynikající kvalita povrchu

Náročné projekty, jako je stavba nových letadel, vyžadují výjimečné technologie. Výroba obrovských koster nesoucích hliníkový plášť letadla vyžaduje velkorozměrové zakázkové stroje. Obráběcí stroje musí být schopny vyrábět povrchy vynikající kvality při současném vytváření nosných dílů letadla nejvyšší přesnosti.

Řešení: Špičkové technologie pro špičkové výrobky

Výrobci obráběcích strojů spoléhají na výrobky SKF a na dlouhodobé zkušenosti a znalosti techniků SKF, aby vřetena jejich obráběcích strojů mohla pracovat s nejvyššími možnými otáčkami a velmi vysokou přesností. Zákaznická řešení SKF, jako jsou vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem se speciálními (zúženými nebo posunutými) tolerancemi hlavních rozměrů, umožňují zvýšit otáčky vřetena a zaručit přesnou výrobu.

Řešení vysoce přesných ložisek SKF

Vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem se zúženými tolerancemi hlavních rozměrů: 

71932 ACDGA/V… 

71936 ACDGA/V…

 

Vysoce přesná dvouřadá válečková ložiska: 
NN 3034 K/SPW33

 

Vysoce přesná obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem: 
BTW 90 CTN9/SP

 

Přehled výrobků

SKF logo