Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Automobilový průmysl

Jak urychlit výkonnost a být v čele

Vedoucí dodavatel CNC obráběcích center do automobilového průmyslu použil výrobky a znalosti SKF pro zvýšení otáček vřetena o 50%. A navic je společnost nyní schopna dodávat jednotlivý obráběcí stroj s vřeteny s různými maximálními otáčkami, což snižuje prostoje a šetří náklady.

Problém: Zvýšení otáček a úspora nákladů

Nejdůležitější potřebou kovoobráběcího průmyslu je uvádět na trh dokonalé součásti a nové konstrukci rychleji než konkurence - při současné úspoře nákladů. Aplikace frézek hrají důležitou roli z hlediska rychlosti a spolehlivosti dodávek.

Řešení: Použití moderní technologie a obsáhlých konzultací

Úzká spolupráce s výrobce frézky během celého projektu umožnila našim technikům vyvinout řešení, jak vřetena pracují s nejvyšší přesností při podstatně zvýšených otáčkách závažného zvýšení teploty. Zatímco v minulosti změny nástrojů vyžadovaly stoupající náklady, dnes s řešením vysoce přesných ložisek SKF může výrobce frézek dodávat jednotlivý obráběcí stroj s vřeteny s různými maximálními otáčkami, což snižuje prostoje a šetří náklady.

 

Díky odborným aplikačním znalostem a vice než půlstoletí zkušeností v automobilovém průmyslu naši inženýři správné řešení ložiska, které umožnilo požadované zvýšení otáček vřetena našeho zákazníka.

Řešení vysoce přesných ložisek SKF

Vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem provedení B s těsněním, pro vysoké otáčky s keramickými kuličkami, nevyžadující domazávání, připravené k okamžité montáži..

 

S7014 FB/HCP4ADGA 

S71914 ACB/HCP4ADGA

 

Přehled výrobků

SKF logo