Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spotřební elektronika

Jak vyrábět dokonalé výrobky rychleji a přesněji

Po celém světě rychle roste poptávka po nové spotřební elektronice jako jsou LCD televizory, počítače, mobilní telefony a desky plošných spojů. Pro udržení si vedoucích postavení na konkurenčním trhu je pro výrobce spotřební elektroniky rozhodující uvádět na trh nové výrobky rychle a efektivně. Přirozeně to působí velkým tlakem na výrobce. Musí vyrábět velmi kvalitní výrobky a dodávat je ve velkém objemu během kratších časových intervalů.

Problém: Splnit vysokoou kvalitu za mimořádných podmínek

Rozhodujícím dílem tohoto procesu je vysokotáčkové vřeteno ve frézovacích, brousicích a vrtacích strojích používaných výrobci spotřební elektroniky. Náš zákazník vyrábí stroje s otáčkami až do 60 000 1/min, které jsou v provozu 24 hodin denně, 365 dní ročně. Tyto stroje se používají na konečné úpravy hliníkových koster výrobků spotřební elektroniky jako jsou smart mobilní telefony, aby vypadaly a byly vnímány přitažlivě.

Řešení: Zlepšené provedení vřetena a správná volba vysokootáčkového ložiska

Vysoce přesná ložiska SKF hrají důležitou roli pro bezchybnou práci vřeten velké výkonnosti. V úzké spolupráci se zákazníkem a využitím našich odborných znalostí a zákaznických řešení jsme zlepšili konstrukci vřetena a pomohli zlepšit produktivitu - a následně uvádět na trh rychleji i kvalitnější smart mobilní telefony a spotřební elektroniku.

Řešení vysoce přesných ložisek SKF

Vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, vysokootáčková, provedení E, s keramickými kuličkami, pro vyšší stupeň tuhosti a prodlouženou provozní trvanlivost:

 

7009 CEGA/HCP4A 

7008 CEGA/HCP4A 

7007 CEGA/HCP4A and 

7006 CEGA/HCP4A

 

Přehled výrobků

SKF logo