Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Rozvlákňovací stroje

Zvyšte výkonnost, zlepšete provozuschopnost a snižte náklady na údržbu

Rozvlákňovací stroje, které jsou v chodu při nízkých až středních otáčkách a nízkém až středním zatížení, musí recyklovaný papír a/nebo balíky celulózy rozředit na kaši, kterou lze odčerpat a která je vhodná pro zpracování v přípravě materiálu. Současně musí rozvlákňovací stroj efektivně odstraňovat z celulózy velké znečišťující látky.
Řešení pro širokou řadu rozvlákňovacích strojů
SKF nabízí řešení pro průběžné rozvlákňovací stroje, hydro-rozvlákňovací stroje, vertikální rozvlákňovací stroje a rozvlákňovací stroje pro vysokou konzistenci, včetně:
  • Zařízení na sledování stavu (bezdemontážní diagnostika), které pomáhá snižovat náklady na údržbu
  • Ložisek vysoké výkonnosti, těsnění a řešení mazání, která pomáhají zvyšovat účinnost a spolehlivost

Řešení SKF pro drtičky

SKF logo