Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Rafinátory

Překonejte problémy s mazáním a optimalizujte provoz rafinátoru

Proces rafinace je zcela zásadní pro postup výroby celulózy a papíru. Před rafinací jsou vlákna tuhá, nepružná a tvoří svazky. Po rafinaci jsou vlákna ohebná a mají větší plochu, což výrazně zlepšuje pojivost vláken. Vlastnosti papíru přímo souvisejí s procesem rafinace.

Rafinátory obecně pracují se středními až vysokými otáčkami, které mohou být nad přípustnými otáčkami uvedenými v Hlavním katalogu SKF, a s nízkým až velkým zatížením. Problémy s rafinátory jsou různé - od problémů s mazáním a vysokým axiálním zatížením po citlivost na předpětí axiálních soudečkových ložisek v moderních rafinátorech.
Široká škála řešení od SKF
Aby byla zajištěna optimální pojivost vláken, rafinátory musí fungovat spolehlivě a efektivně. SKF nabízí širokou škálu řešení pro štěpkovače, včetně:
  • Zařízení na sledování stavu (bezdemontážní diadnostiku), které pomáhá snižovat náklady na údržbu
  • Ložisek vysoké výkonnosti, těsnění a řešení mazání, která pomáhají zvyšovat účinnost a spolehlivost

Řešení SKF pro rafinérie

SKF logo