Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Síta

Spolehlivě zpracujte materiál s nízkou, střední a vysokou konzistencí

Prosévací sekce se skládá z různých konfigurací perforovaných válců a odstředivého zařízení určeného k vyčištění materiálu. Optimalizace práce síta je důležitá k tomu, aby se předešlo vniknutí dobrých vláken do odpadního proudu při snaze dosáhnout maximální čistoty proudu pro další zpracování.

Předpokládá se, že moderní tlaková síta si poradí s tímto problémem při zpracování materiálu s nízkou, střední i vysokou konzistencí.

Síto se dále používá přímo předtím, než zařízení regulující přítok materiálu upraví vlákna ve směru toku materiálu.

Široká škála řešení od SKF
Ať jde o prosévání během mechanického procesu výroby celulózy nebo o proces přípravy materiálu, SKF může pomoci svými řešeními, mezi která patří:
  • Zařízení na sledování stavu (bezdemontážní diagnostika), které pomáhá snižovat náklady na údržbu
  • Ložiska vysoké výkonnosti, těsnění a řešení mazání, která pomáhají zvyšovat účinnost a spolehlivost

Řešení SKF pro síta

SKF logo