Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kyvné rameno

Kyvné rameno je otočný rám, který připojuje zadní kolo prostřednictvím tlumičů k hlavnímu rámu motocyklu.
Je vystaven náhlým rotacím o malé úhly vždy, když vozidlo zrychluje, zpomaluje, naklání se nebo přejíždí hrbol. Systém kyvného ramen je však náchylný vlivu prostředí, díky kterému koroduje kovová rozpěrka, je třeba častá výměna pouzdra & způsobuje tuhý pohyb kyvného ramena při absorpci rázů.

Výroba & montáž je také složitá, protože si vyžaduje zajištění dobré souososti mezi spojovanými částmi. Je zde také problém axiální vůle, která způsobuje jisté opotřebení částí s náboji, které se běžně používají ve většině motocyklů starší generace. 

Řešení

SKF logo