Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přední kolo

Zákazníci pro dvoustopá vozidla používají přední kolo jako kolo z lehkých slitin. To snižuje počet částí a také umožňuje kompaktní konstrukci. Náboj je integrován s ráfkem. I přesto jsou při těchto konstrukčních změnách rozměry ložisek a celkové mezní rozměry nezměněny. Konstrukce se stala kompaktnější. Zákazníci využívají toto kolo jako řešení snímače ABS a snímacího ložiska a k dispozici jsou také konstrukce diskových a bubnových brzd. Byly použita dvě kuličková ložiska s hlubokou drážkou s jednoduchým a dvojitým bočním těsněním.

Řešení

SKF logo