Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Integrace mechatronických částí

Do ložiskové jednotky je integrován vysoce kvalitní snímač, který může předávat řadu údajů - otáčky za minutu, rychlost kola, směr otáčení - což umožňuje spouštění ABS a dalších funkcí. Výhoda protiblokovacích brzd je v oblasti automobilového průmyslu dobře zavedená; k tomuto bezpečnostnímu prvku přidává efektivní přenos dat, poskytuje přidanou hodnotu a odlišuje váš výrobek na trhu jednostopých vozidel a tříkolek.
Integrace SKF technologie snímačů s ložisky poskytuje kompaktní a spolehlivá řešení pro digitální zobrazování u jednostopých vozidel a tříkolek:
  • ABS
  • Systém zobrazení rychlosti a vzdálenosti
  • Tachometr
  • Systém řízení přímého vstřikování paliva
SKF logo