Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hybridní a karbonitridová ložiska pro aplikace klikového hřídele

Hybridní ložiska jsou vyrobena z ocelových kroužků a keramických valivých elementů pro vylepšení odolnosti proti opotřebení ložisek za podmínek nedostatečného mazání.

Kromě toho, že to jsou elektrické a termodynamické izolátory, hybridní ložiska mají vyšší rychlostní schopnosti a poskytují delší životnost.

Keramické kuličky propůjčují ložiskům:

  • Elektrické izolační vlastnosti, které zabraňují poškození při průchodu elektrickým proudem i při vysokých frekvencích
  • Nízký přenos tepla
  • Vysokorychlostní výkon díky nízké hustotě a nízkému tření
  • Nižší opotřebení díky vysoké tvrdosti
  • Zlepšená životnost mazání a odolnost proti zadření
SKF logo