Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Doporučení pro omezení předčasných selhání

Při hledání účinných způsobů omezení předčasných selhání ložisek (viz následující tabulka) je důležité začít následujícími otázkami: 

  • Proč se trhliny u předčasně selhávajících ložisek začínají objevovat mnohem rychleji? Jaké jsou příčiny?
  • Co lze udělat pro zajištění větší robustnosti aplikací a ložisek u zákazníků?


Příčiny

Ložiskový systém (proces návrhu)

Řešení ložisek

Vyšší namáhání
(např. tahová strukturální napětí, krátkodobá těžká zatížení, namáhání třením atd.)

  • Správná volba ložiska 
  • Rozměrové a geometrické tolerance úložných ploch v souladu s doporučeními SKF
  • Omezení deformace úložných ploch na hřídeli a v tělese (v důsledku zatížení nebo účinků teploty)
  • Správné nastavení vůle a předpětí
  • Ověření dynamických a špičkových zatížení v extrémních situacích

  • Vysoká zbytková tlaková napětí (minimálně pro vnitřní kroužek)
  • Prvotřídní oceli





Nižší pevnost materiálu
(např. v důsledku koroze, elektrického proudu, smíšeného tření a prokluzování atd.)

  • Omezení obsahu vody v oleji
  • Omezení vlhkosti při nečinnosti 
  • Kontrola postupů přepravy a montáže
  • Eliminace bludných proudů
  • Omezení vibrací 
  • Černění oxidací SKF
  • Cementování
  • Vysokopevnostní nerezová ocel 
  • Ložiska Insocoat®, hybridní ložiska
    (ochrana před elektrickým proudem)


Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na zástupce SKF nebo vyplňte kontaktní formulář na pravé straně.


Výhody černěných ložisek SKF

  • Zlepšené vlastnosti při zabíhání, snížené tření a opotřebení ložiska
  • Zvýšená odolnost proti oděru
  • Zvýšená odolnost proti povrchovému poškození, zvýšená výkonnost při nedostatečném mazání (obr. 8)
  • Snížené riziko chemického poškození ložiskové oceli agresivními přísadami oleje (obr .9 a 10)
  • Zvýšená přilnavost oleje a plastického maziva 
  • Zvýšená odolnost proti korozi (obr. 11)
  • Snížené pronikání vodíku do ložiskové oceli (obr. 12

Přesnější informace jsou uvedeny v článku Výhody černěných ložisek v aplikacích větrných turbín v časopisu Evolution



Rozsáhlé praktické zkušenosti s černěnými ložisky v převodovkách větrných turbín

Prodej černěných ložisek od roku 2008 výrazně vzrostl. Společnost SKF tak získala bohaté praktické zkušenosti s černěnými ložisky za více než 7 let, což je výrazně delší období, než činí typická doba do poruchy u standardních ložisek trpících předčasnými selháními.

Černění se používá zejména pro válečková ložiska (je však možné u všech typů ložisek). Černěná ložiska jsou dodávána v různých rozměrech a lze je použít ve všech pozicích v převodovce a u všech velikostí větrných turbín.

Nejčastěji jsou používána v nejkritičtějších pozicích převodovek (nízkootáčkové planetové stupně a vysokootáčkové hřídele), kde se nejčastěji vyskytují předčasná selhání a bílý lom.

Výsledek: Do dnešního dne tato černěná ložiska nevykázala žádné známé problémy a četnost jejich selhání je menší než 100 ppm (obr. 13).

SKF logo