Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF - Univerzita v Edinburghu, Institut pro energetické systémy (IES)

Datum: 2014 Mar 20
Místo: Edinburgh
Přístup k těmto prezentacím má nyní po přihlášení k dispozici každý registrovaný uživatel.
Vlny

Ocean Energy Technology Day

Tento, již druhý ročník akce Ocean Energy Technology Day představil působivou řadu řečníků a technologicky zaměřených témat pojednávajících o technologických problémech a vývojových potřebách pro náročné podmínky nově vznikajícího průmyslového odvětví obnovitelného zdroje energie z oceánu.
Přední vývojové společnosti v oblasti energie přílivu a vln pokračují ve vývoji směrem ke komercializaci a nyní jsme svědky toho, že řada strojů si v demonstrační fázi vede velmi dobře.
Vývojové plány pro první řadu jsou již zavedeny a na trh nadále vstupují velcí investoři. Také můžeme vidět, že přední výrobci a technologické vývojové společnosti začínají během přípravy na komerční využití zvyšovat rozsah svých prvních prototypů na1 až 2 MW. Při konstrukci nových větších strojů je odolná a spolehlivá technologie zcela nezbytná.

Prezentace na konferenci

Zadejte propagační kód
SKF logo