Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nástroj pro volbu ohřívacího přístroje

Fakta
Jazyk: Angličtina , Francouzština , Němčina , Španělština , Portugalština , Italština , Ruština , Čínština
Formát: Webové aplikace
Platforma výrobků: Výrobky pro údržbu
Nástroj pro volbu ohřívacího přístroje

Online nástroj pro volbu ohřívacího přístroje pomáhá při volbě nejvhodnějšího ohřívacího přístroje SKF pro montáž nebo demontáž ložisek nebo kruhových obrobků.

Uživatel může v pouhých třech snadných krocích popsat svou aplikaci ohřevu a nástroj mu následně nabídne seznam všech vhodných ohřívacích přístrojů včetně doporučení na základě nejlepšího poměru ceny a výkonu.

Pro každý ohřívací přístroj jsou navíc snadno dostupné další informace, jako jsou technické údaje a webová stránka výrobku.

Postup volby ohřívacího přístroje je navržen pro většinu běžných aplikací ohřevu. V případě velmi specifických aplikací vyžadujících teploty ohřevu nad 110 ˚C (230 ˚F), ohřevu neželezných materiálů (mědi, mosazi atd.) nebo jiných méně běžných aplikací doporučujeme použít odkaz na kontakty a požádat o poradenství naše SKF oddělení.


V nástroji jsou zahrnuty následující ohřívací přístroje:
• Elektrická ohřívací plotna SKF (729659 C)
• Indukční ohřívací přístroje SKF (TMBH 1, TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m, TIH L33, TIH L44, TIH L77)
• Nepřestavitelné indukční ohřívací přístroje SKF řady EAZ (včetně řídicích skříní)
• Indukční ohřívací přístroje SKF pro neložiskové aplikace (TIH L33MB, TIH L44MB)

Zadejte propagační kód
SKF logo