Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Digitální katalog mazacích systémů SKF

Fakta
Jazyk: Angličtina , Němčina , Francouzština , Italština , Španělština , Ruština , Portugalština , Čínština , Japonština , Korejština
Formát: Aplikace ke stažení
Platforma výrobků: Řešení mazání
Katalog Řešení mazání SKF

Digitální katalog mazacích systémů SKF je software se souhrnem všech katalogů, příruček a obrázků výrobků SKF a Lincoln ve vašem počítači. Funkce aktualizace automaticky stahuje nejnovější verze těchto souborů. Soubory jsou uloženy do počítače pro offline použití. Je to ideální nástroj pro hledání řešení mazání SKF a Lincoln pro všechny druhy strojů a vozidel.

Požadavky na systém:
OS: Microsoft Windows Vista nebo vyšší
Framework: .Net Framework 4.5.2 nebo vyšší
Procesor: 2 GHz, 2 jádra
RAM: 2 GB
Volné místo na pevném disku: 3,5 GB

Zadejte propagační kód
SKF logo