Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Program SKF Drive-up Method (Metoda SKF Drive-up)

Fakta
Jazyk: Angličtina , Francouzština , Němčina
Formát: Android , Aplikace ke stažení , iPad , iPhone
Platforma výrobků: Výrobky pro údržbu
Ikona SKF Drive-up Method

Metoda SKF Drive-up se používá pro montáž ložisek SKF s kuželovou dírou na mnoho typů uložení. Tento program ukazuje metodu pomocí obrázků a animací a vypočítává hodnoty požadované pro její úspěšné používání.

Tato montážní metoda společnosti SKF je osvědčená a jedinečná. Umožňuje přesné nastavení soudečkových ložisek a toroidních ložisek CARB montovaných na kuželové úložné plochy. Správného přesahu se dosáhne kontrolovaným axiálním posunutím ložiska z předem stanovené polohy. Tato metoda je založena na použití hydraulické matice SKF HMV ..E doplněné číselníkovým úchylkoměrem a vysoce přesným digitálním tlakoměrem na zvoleném čerpadle.
  • Omezuje používání spárových měrek
  • Značně snižuje čas potřebný pro montáž soudečkových ložisek a toroidních ložisek CARB
  • Spolehlivá a přesná metoda nastavení
  • Nejpraktičtější způsob montáže soudečkových ložisek s těsněním a ložisek CARB


Program SKF Drive-up Method je k dispozici zdarma ke stažení a lze jej nainstalovat do počítače se systémem Windows.

Aplikace pro smartphony a tablety jsou k dispozici na webu Apple App Store a Google Play Store.
Zadejte propagační kód
SKF logo