Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čtyřbodová kuličková ložiska

Čtyřbodová kuličková ložiska
Čtyřbodová kuličková ložiska jsou radiální jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, jejichž oběžné dráhy jsou navrženy tak, aby mohly přenášet axiální zatížení v obou směrech. Pro dané axiální zatížení může být přenášeno i omezené radiální zatížení (→ Poměr zatížení). Ložiska jsou rozebíratelná, vnější kroužek s klecí a kuličkami tedy lze namontovat odděleně od obou částí vnitřního kroužku.

Obě poloviny vnitřního kroužku čtyřbodových ložisek SKF Explorer mají snížené nákružky. Tato úprava zlepšuje průtok mazacího oleje, když je čtyřbodové ložisko montováno v kombinaci s válečkovým ložiskem SKF (obr. 1). Nákružky navíc usnadňují demontáž.

Vlastnosti ložisek

  • Přenášejí axiální zatížení v obou směrech
  • Menší axiální prostor
    Tato ložiska zabírají výrazně menší axiální prostor než dvouřadá ložiska.
  • Vysoká únosnost
    Použití velkého počtu kuliček dává ložisku vysokou únosnost.
  • Rozebíratelná konstrukce
    Dělený vnitřní kroužek usnadňuje montáž a demontáž ložiska. 
  • Zlepšený průtok oleje
  • Omezená deformace vnitřního kroužku při vystavení vysokým svěrným silám
SKF logo