Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Standardní sortiment SKF obsahuje následující ložiska:
  • Single row deep groove ball bearings (obr. 1).
    • nejčastěji používaná
  • Stainless steel deep groove ball bearings (obr. 2)
    • odolná proti korozi vyvolané vlhkostí a některými jinými látkami
  • Single row deep groove ball bearings with filling slots (obr. 3)
    • vyšší radiální únosnost
  • Double row deep groove ball bearings (obr. 4)
    • podstatně vyšší únosnost
SKF logo