Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dvouřadá kuličková ložiska

Dvouřadé kuličkové ložisko

Dvouřadá kuličková ložiska (obr. 1) jsou vhodná pro uložení, kde únosnost jednořadých ložisek nedostačuje. Dvouřadá kuličková ložiska, která mají stejný vnější průměr a průměr díry jako jednořadá ložiska, jsou o něco širší než jednořadá kuličková ložiska řady 62 a 63, ale mají podstatně vyšší únosnost.

Dvouřadá kuličková ložiska jsou k dispozici pouze jako nezakrytá ložiska (bez těsnění nebo krytů).

Klece

Dvouřadá kuličková ložiska SKF jsou vybavena dvěma klecemi otevřeného typu, vedenými kuličkami, z materiálu PA66 zesíleného skelnými vlákny (přídavné označení TN9, obr. 2).

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo