Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vkládací ložiska (ložiska Y)

Vkládací ložiska SKF (ložiska Y) jsou v zásadě kuličková ložiska s těsněním řady 62 a 63, ale mají kulový povrch vnějšího kroužku a ve většině případů rozšířený vnitřní kroužek s určitým zajišťovacím zařízením umožňujícím rychlou a snadnou montáž na hřídel.

Nabídky pro potřeby specializovaných odvětví

Vyhledání vhodného způsobu zajištění

Vlastnosti ložisek

  • Rychlá a snadná montáž
    Různé způsoby zajištění umožňují rychlou a snadnou montáž vkládacích ložisek na hřídeli.
  • Vyrovnávání počáteční nesouososti
    Kulový vnější povrch umožňuje vyrovnání počáteční nesouososti naklopením v tělese (obr. 1)
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Různá řešení těsnění zajišťují dlouhou provozní trvanlivost v široké škále aplikací s vysokými úrovněmi znečištění.
  • Snížené hladiny hlučnosti a vibrací
    V případě přísných požadavků na hladiny hlučnosti a vibrací může SKF zajistit vhodné způsoby zajištění na hřídeli.
Kde používat vkládací ložiska?
Vzhledem ke své univerzálnosti a výhodné ceně nacházejí vkládací ložiska uplatnění v následujících aplikacích:
  • Zemědělské stroje
  • Zpracování a balení potravin a nápojů
  • Dopravníkové systémy
  • Systémy manipulace s materiálem
  • Textilní stroje
  • Průmyslové ventilátory
  • Speciální stroje (myčky automobilů, vybavení fitcenter, minikáry)
Potřebujete více?
Kromě ložisek uvedených v této části dodává SKF vkládací ložiska pro speciální aplikace. Tento sortiment obsahuje:
SKF logo