Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Standardní
rozměry
Hlavní rozměry: ISO 15

Kromě:

  • Ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem
Tolerance

Pro další
informace
Tolerance
Normální

Kromě:

  • Ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem:
    díra s tolerancí JS7 (tabulka 1) podle ISO 286-2

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 2)
Vnitřní vůle

Pro další
informace
Vnitřní vůle
Normální, C3

Zkontrolujte dostupnost C2 (pouze válcová díra)
Kromě:

  • Ložiska řady 130 a 139:
    C3
  • Ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem:
    v rozsahu od minimální hodnoty vůle C2 do maximální hodnoty Normální vůle

Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 3)
Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.
Přípustná nesouosost
Směrné hodnoty pro normální provozní podmínky (→ tabulková část). Možnost plného využití těchto hodnot závisí na konstrukci souvisejících dílů, jako jsou vnější těsnění.

SKF logo