Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).

Příklad a použitelné možnosti pro naklápěcí kuličková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklad


2306 E-2RS1KTN9
kde2306 =
E =Test Designation 4
2RS1 =Test Designation 4
K =Test Designation 4
TN9 =Test Designation 4
Test Designation 1
Přídavná označení před základním označením (není k dispozici)

Test Designation 2
Základní označení
Viz tabulka 1

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení za základním označením – Vnitřní konstrukce
EOptimalizované vnitřní provedení pro zvýšenou únosnost

Test Designation 4
Přídavná označení za základním označením – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
-2RS1
Kontaktní těsnění, NBR, na obou stranách
K
Kuželová díra, kuželovitost 1:12

Catalogue image - Test Designation 5
Přídavná označení za základním označením – Provedení klece
M
Masivní mosazná klec, vedená kuličkami
TN9
Klec z polyamidu PA66 zesíleného skelnými vlákny, vedená kuličkami

Catalogue image - Test Designation 6.1
Přídavná označení za základním označením – Materiály, tepelné zpracování (není k dispozici)


Test Designation 6.2
Přídavná označení za základním označením – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
C2
Radiální vnitřní vůle menší než Normální
C3
Radiální vnitřní vůle větší než Normální

Catalogue image - Test Designation 6.3
Přídavná označení za základním označením – Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4
Přídavná označení za základním označením – Stabilizace (není k dispozici)


Přídavné označení za základním označením – Mazání
W64
Tuhý olej Solid Oil

Test Designation 6.6
Přídavná označení za základním označením – Další varianty (není k dispozici)
SKF logo