Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pojistné matice vyžadující drážku

KM, KML, HM .. Metrické pojistné matice T

Pojistné matice KM a KML

  • mají metrické závity (obr. 1)
  • jsou určeny pro použití s pojistnými podložkami
  • mají po obvodu čtyři rovnoměrně rozmístěné drážky pro hákový nebo masivní montážní klíč (obr. 2)
  • jsou rovněž označovány jako hřídelové nebo stahovací matice
  • jsou k dispozici pro závity M 10x0,75 až M 200x3 (velikosti 0 až 40)
  • mohou být zajištěny pojistnou podložkou MB (obr. 3) nebo silnější pojistnou podložkou MB .. pojistná podložka A

    Pojistné matice KML mají nižší průřez než pojistné matice KM.
HM .. pojistné matice T
  • mají metrické lichoběžníkové závity
  • jsou rovněž označovány jako demontážní matice
  • jsou k dispozici pro závity Tr 210x4 až Tr 280x4 (velikosti 42 až 56)
    U některých velikostí není k dispozici pojistná podložka, protože tyto matice jsou určeny pro demontáž ložisek s kuželovou dírou ze stahovacího pouzdra.

Pojistné matice KM, KML, HM... T mohou být znovu použity, pokud nejsou poškozeny. Při každé nové montáži by vždy měla být použita nová pojistná podložka odpovídající pojistné matici.

Vlastnosti a výhody

  • Jednoduché, stabilní a spolehlivé upevnění
  • Široká nabídka velikostí
  • Snadná montáž a demontáž
  • Rozsah průměrů závitu 10–280 mm
Palcové pojistné matice N a AN

Palcové pojistné matice N a AN (obr. 1)

  • využívající pojistnou podložku (obr. 3) jsou k dispozici do velikosti 44 včetně (průměr závitu 8.628 in)
  • využívající pojistnou desku (obr. 4) jsou pojistné matice s nízkým profilem pro jmenovité průměry závitu 9.442 až 37.410 in (velikosti N 048 až N 950)
  • mají po obvodu čtyři rovnoměrně rozmístěné drážky (obr. 2) pro hákový nebo masivní montážní klíč
  • jsou rovněž označovány jako hřídelové nebo stahovací matice
  • Pojistné matice N 00 až N 14, AN 15 až AN 40 a N 44 jsou matice normální řady běžně používané s ložisky řady 12, 13, 222, 223 a 232 do velikosti 23244, montovanými přímo na hřídel nebo prostřednictvím upínacího pouzdra.
  • Pojistné matice N 022 až N 044 jsou matice s nízkým profilem běžně používané s ložisky řady 230. Lze je rovněž použít k zajištění jiných typů ložisek a jiných součástí strojů.
  • Pojistné matice N s pojistnou deskou se běžně používají s ložisky řady 23048, 23148 a 23248 a většími, lze je však rovněž použít k zajištění libovolného vhodného ložiska nebo jiné součásti stroje.

Pojistné matice N a AN mohou být znovu použity, pokud nejsou poškozeny. Při každé montáži by vždy měla být použita nová pojistná podložka nebo pojistná deska odpovídající pojistné matici.

Vlastnosti a výhody

  • Jednoduchý, stabilní a spolehlivý upevňovací prvek
  • Široká nabídka velikostí
  • Snadná montáž a demontáž
  • Pojistné podložky dostupné pro závity 0.391 až 8.628 in (velikosti 00 až 44)
  • Pojistné desky dostupné pro závity 9.442 až 18.894 in (velikosti 048 až 096) a pro závity 19.682 až 37.410 in (velikosti 500 až 950)
Metrické pojistné matice HM a HME

Pojistné matice řady HM a HME 30 a 31

  • mají metrické lichoběžníkové závity (obr. 5)
  • mají po obvodu osm rovnoměrně rozmístěných drážek (obr. 6) pro masivní montážní klíč
  • jsou zajištěny na hřídeli pojistnými vložkami MS (obr. 7).

Pojistné matice HME mají oproti řadě HM vybrání na čelní straně pro přizpůsobení axiálnímu posuvu toroidních ložisek CARB (obr. 8).

Pojistné matice HM/HME mohou být znovu použity, pokud nejsou poškozeny. Při každé nové montáži by vždy měla být použita nová pojistná vložka odpovídající pojistné matici.

Vlastnosti a výhody

  • Jednoduchý, stabilní a spolehlivý upevňovací prvek
  • Široká nabídka velikostí
  • Snadná montáž a demontáž
  • K dispozici pro závity Tr 220x4 až Tr 1120x8 (velikosti 44 až /1120)


Principy pojištění

Pojistné podložky, pojistné vložky a pojistné desky jsou jednoduché, stabilní a spolehlivé upevňovací prvky.

  • Pojistné podložky (obr. 3) zasahují do drážky v závitu na hřídeli nebo upínacím pouzdru. Pojistná podložka zajišťuje matici na místě, pokud je jeden z jazýčků podložky ohnut do jedné z drážek na vnějším obvodu matice (obr. 9).
  • Pojistné desky (obr. 4) zasahují do drážky v hřídeli nebo upínacím pouzdru a jsou upevněny k čelní straně matice dvěma šrouby zajištěnými pojistným drátem. Pojistná deska se skládá z desky, dvou šroubů s šestihrannou provrtanou hlavou a z pojistného drátu (obr. 10).
  • Pojistné vložky MS (fig. 7) zasahují do drážky v hřídeli nebo upínacím pouzdru a do jedné z drážek na vnějším obvodu pojistné matice. Pojistné vložky jsou k matici upevněny šroubem (obr. 11).
SKF logo