Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení příslušenství ložisek SKF se řídí systémem, který se skládá z typu výrobku, označení velikosti a případného přídavného označení:
Basic bearing designation system
Příklad a použitelné možnosti pro stahovací pouzdra jsou uvedeny níže.

Příklad

AH 3038 GkdeAH =
3038 =
G =

Použitelné možnosti pro stahovací pouzdra

Test Designation 2
Product types
AH(X)
Stahovací pouzdro, rozměry podle ISO, základní provedení
AOH(X)
Stahovací pouzdro, rozměry podle ISO, připravené pro metodu tlakového oleje

Test Designation 2
Size identification

Uvedeno v tabulkové části

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
DPouzdro rozdělené na dvě poloviny
GPrůměr závitu změněn v souladu s revidovanou normou ISO
SKF logo