Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Stahovací pouzdra SKF jsou podélně rozříznuta (obr. 1):
  • Pouzdra s průměrem díry ≤ 190 mm (velikost ≤ 40) jsou fosfátována.
  • Pouzdra s průměrem díry > 190 mm jsou nakonzervována protikorozním prostředkem neobsahujícím rozpouštědla.
Stahovací pouzdra uvedená v tabulkové části představují standardní sortiment SKF. Ohledně větších velikostí (průměr díry ≥ 1 060 mm) se obraťte na SKF.
Upínací pouzdra pro metodu tlakového oleje
  • umožňují použít metodu tlakového oleje při montáži a demontáži ložisek
  • mají dva přívodní kanálky oleje na straně závitu, které přivádějí olej do rozváděcích drážek (po obvodu a v axiálním směru) ve vnějším povrchu a v díře pouzdra
  • jsou vybavena potřebnými kanálky a drážkami
    • standardně pro pouzdra s průměrem díry ≥ 200 mm (velikost ≥ 44)
    • na vyžádání pro pouzdra s průměrem díry ≥ 150 mm (velikost ≥ 32)
  • zahrnují řadu AOH(X) (obr. 2)
Údaje o závitech pro připojení přívodu oleje ke kanálku jsou uvedeny v tabulkové části. Informace o zařízení pro metodu tlakového oleje jsou uvedeny v katalogu Výrobky SKF pro údržbu a mazání nebo na stránce Hydraulické nářadí pro montáž a demontáž.
SKF logo