Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o výrobku

Dimension standardsISO 2982-1
TolerancesPrůměr díry: JS9
Šířka: h13
External taper
1:12 jako standard
1:30 jako standard pro řady A(O)H 240 a A(O)H 241
ThreadBore diameter ≤ 180 mm (velikost ≤ 38): metrický závit podle ISO 965-3, odpovídající příslušné matici SKF pro demontáž
Bore diameter ≥ 190 mm (velikost ≥ 40): metrický lichoběžníkový závit podle ISO 2903, odpovídající příslušné matici SKF pro demontáž
Požadavky na závit pro pojistné matice neuvedené v tabulkové části:
Bore diameter ≤ 180 mm (velikost ≤ 38):
Tolerance 5H – ISO 965-3
Bore diameter ≥ 190 mm (velikost ≥ 40):
Tolerance 7H – ISO 2903
Shaft tolerances
h9
Radiální přesnost chodu: IT5/2 – ISO 1101
Stahovací pouzdra se přizpůsobí průměru hřídele, a tedy jsou přípustné větší tolerance průměru ve srovnání s úložnou plochou ložiska s válcovou dírou. Geometrické tolerance však musí být udržovány v úzkém rozmezí, protože mají přímý vliv na ustavení polohy a vibrace hřídele.
SKF logo