Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přírubová ložisková tělesa, řada FNL

Přírubová ložisková tělesa FNL jsou osvědčené strojní díly umožňující jednoduché a spolehlivé uložení v aplikacích bez vodorovných rámů. Umožňují maximálně využít celou provozní trvanlivost osazených ložisek při menších požadavcích na údržbu.
Typy ložisek
  • Naklápěcí kuličková ložiska
  • Soudečková ložiska
  • Toroidní ložiska CARB 

Rozměrové řady ložisek

  • 02, 22

Rozsah průměru hřídele

  • 20 až 100 mm

Typické kombinace hřídele a ložisek

  • Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru

Těsnění

  • Dvojitý břit

Mazání

  • Plastické mazivo

Materiály

  • Šedá litina

Montáž

  • Upevnění třemi šrouby
  • Upevnění čtyřmi šrouby

Soulad s normami

  • Nestandardizováno

Nahrazuje

  • 7225(00)
SKF logo