Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Informace pro objednání

Ložisková tělesa SKF pro papírenské stroje jsou dodávána kompletní včetně vík, těsnění a zátek. Ložiska musí být objednána samostatně.

Příklady objednání

Pro sestavu plstěného válce jsou třeba dvě ložisková tělesa s palcovými závity – jedno pro soudečkové ložisko 22218 EK/C3 v axiálně vodicí poloze a jedno pro toroidní ložisko CARB C 22218 K/C3 v axiálně volné poloze na konci hřídele. Objednat je třeba následující položky (kromě ložisek):
  • 1 SBFN 2218 BFN9
  • 1 SBFN 2218 ARAN9
Pro sestavu sušicího válce jsou třeba dvě ložisková tělesa – jedno pro soudečkové ložisko 23144 CCK/C4W33 v axiálně vodicí poloze a jedno pro toroidní ložisko CARB C 3144 K/C4 v axiálně volné poloze na konci hřídele. Ložisková tělesa vyžadují speciální nátěr podle požadavků zákazníka. Objednat je třeba následující položky (kromě ložisek): 
  • 1 SBPN 3144 BF/P..
  • 1 SBPN 3144 ARA/P..
Pro válec Yankee jsou třeba dvě ložisková tělesa – jedno pro soudečkové ložisko 230/670 CAK/C084W33 v axiálně vodicí poloze a jedno pro toroidní ložisko CARB C 30/670 KM/C084 v axiálně volné poloze. Objednat je třeba následující položky (kromě ložisek):
  • 1 SDM 30/670 F
  • 1 SDM 30/670 RA
SKF logo