Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dělená stojatá ložisková tělesa, řady SAF a SAW (palcové rozměry)

Dělená stojatá ložisková tělesa SAF a SAW jsou oblíbená ložisková tělesa SKF palcových rozměrů, . Za svou oblibu vděčí své konstrukci, kvalitě i hospodárnosti.

Stojatá ložisková tělesa SAF a SAW umožňují dosáhnout maximální provozní trvanlivosti zamontovaných ložisek při menších požadavcích na údržbu. K dispozici jsou různé varianty těles a provedení těsnění s možností vytváření nákladově výhodných uložení ložisek bez nutnosti používání pro zákazníka upravených těles.
Typy ložisek
  • Soudečková ložiska (SAF a SAW)
  • Naklápěcí kuličková ložiska (SAF)
  • Toroidní ložiska CARB (SAF)

Rozměrové řady ložisek

  • 12, 13, 22, 23, 30 (SAF)
  • 22, 32 (SAW)

Rozsah průměru hřídele

  • 1 3/16 až 10 1/2 in (SAF)
  • 3 3/16 až 7 15/16 in (SAW)

Typické kombinace hřídele a ložiska

  • Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
  • Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše

Těsnění

  • Labyrintové
  • Kontaktní
  • Pro náročné podmínky

Mazání

  • Plastické mazivo
  • Olej

Materiály

  • Šedá litina
  • Ocelolitina
  • Tvárná litina s kuličkovým grafitem

Montáž

  • Upevnění dvěma šrouby
  • Upevnění čtyřmi šrouby

Split pillow block housings, inch dimensions

SKF logo