Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dělená stojatá ložisková tělesa, řada SDAF včetně rozšířené řady (palcové rozměry)

Všechna ložisková tělesa SDAF včetně rozšířené řady jsou robustní stojatá tělesa určená pro náročné provozní podmínky, v nichž vysoká a rázová zatížení vyžadují mimořádnou pevnost těles. Všechna ložisková tělesa SDAF se vyrábějí na objednávku.
Ložisková tělesa SDAF umožňují použití ložisek rozměrových řad 22 a 23 pro průměry hřídele od 2 15/16 do 9 9/16 in. Ložisková tělesa rozšířené řady SDAF umožňují použití ložisek rozměrových řad 30, 31 a 32 pro průměry hřídele od 8 15/16 do 20 in a větší. Ložisková tělesa rozšířené řady jsou typicky upravena pro požadavky konkrétních aplikací.
Typy ložisek
  • Soudečková ložiska
  • Toroidní ložiska CARB 

Rozměrové řady ložisek

  • 22, 23 (SDAF)
  • 30, 31, 32 (rozšířená řada SDAF)

Rozsah průměru hřídele

  • 2 15/16 až 9 9/16 in (SDAF) 
  • 9 in a větší (rozšířená řada SDAF)

Typické kombinace hřídele a ložiska

  • Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru 
  • Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše

Těsnění

  • Labyrintové
  • Kontaktní
  • Pro náročný provoz

Mazání

  • Plastické mazivo 
  • Olej

Materiály

  • Šedá litina 
  • Tvárná litina (litina s kuličkovým grafitem)
  • Ocelolitina

Montáž

  • Upevnění čtyřmi šrouby

Soulad se standardy

  • Nestandardizováno

Split pillow block housings, inch dimensions

SKF logo